Plateau, grand
Données techniques
Étendue de la livraison
4 profilés d’encadrement raccord d’angle 8 60x40
Dimensions utiles 1628x610 mm
Capacité de charge 200 kg
Propriétés
Référence | 0.0.661.69 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Avec protection ESD | Oui |
Poids | p = 15,1 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Parmi les trois modèles disponibles pour trouverez la solution idéale pour votre process :
Plateau ESD W : à bord périphérique pour stocker par exemple des caisses ou des pièces plus grandes et moins utilisées.
Plateau 1x180° ESD W : à bord abaissé à l’arrière. Le réapprovisionnement du plateau est plus facile.
Plateau 2x180° ESD W : à deux bords abaissés. Ici, le joint butoir ou le profilé de prélèvement, en combinaison avec les bacs 8 105x130, permet une optimisation ergonomique de l’opération de prélèvement des petites pièces. Le travail devient plus facile et l’efficacité s’améliore d’autant.
Toutes les variantes sont réalisées avec une protection ESD pour préserver les composants électroniques sensibles.
Les plateaux ESD W prémontés ont une profondeur de 600 mm et sont disponibles en largeur de 1200 mm, 1500 mm et 1800 mm selon les tables de travail item. Ainsi, l’activité d’approvisionnement trouve naturellement sa place dans la présentation visuelle de vos postes de travail.
s = épaisseur remplissage
LA / LB = dimension des remplissages
LPA / LPB = dimension des profilés d’encadrement
LNA / LNB = surface utile
Variantes
Tri par
Tablettmodell: umlaufender Rahmen | Tablettabmessung: 1080x662 mm | Nutzfläche: 1028x610 mm | Tischbreite B: 1200 mm | |
Tablettmodell: umlaufender Rahmen | Tablettabmessung: 1380x662 mm | Nutzfläche: 1328x610 mm | Tischbreite B: 1500 mm | |
Tablettmodell: umlaufender Rahmen | Tablettabmessung: 1680x662 mm | Nutzfläche: 1628x610 mm | Tischbreite B: 1800 mm | |
Tablettmodell: rückseitig offen | Tablettabmessung: 1080x662 mm | Nutzfläche: 1028x636 mm | Tischbreite B: 1200 mm | |
Tablettmodell: rückseitig offen | Tablettabmessung: 1380x662 mm | Nutzfläche: 1328x636 mm | Tischbreite B: 1500 mm | |
Tablettmodell: rückseitig offen | Tablettabmessung: 1680x662 mm | Nutzfläche: 1628x636 mm | Tischbreite B: 1800 mm | |
Tablettmodell: vorder-/rückseitig offen | Tablettabmessung: 1080x662 mm | Nutzfläche: 1028x662 mm | Tischbreite B: 1200 mm | |
Tablettmodell: vorder-/rückseitig offen | Tablettabmessung: 1380x662 mm | Nutzfläche: 1328x662 mm | Tischbreite B: 1500 mm | |
Tablettmodell: vorder-/rückseitig offen | Tablettabmessung: 1680x662 mm | Nutzfläche: 1628x662 mm | Tischbreite B: 1800 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
94039910