Plateau, petit
Données techniques
Étendue de la livraison
Plateau 8x6 ESD, pré-assemblé
Dimensions utiles 810x610 mm
Capacité de charge 40 kg
Propriétés
Référence | 0.0.646.95 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Avec protection ESD | Oui |
Poids | p = 7,5 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Etat de livraison | prémonté |
Description
Le bord périphérique solide retient les produits ou bien les outils pour une utilisation mobile lors d’un transport interne ou pour l’approvisionnement selon le principe du FIFO. En même temps, la rainure modulaire 8 permet l’installation de poignées et de porte-étiquettes pour une identification claire des lieux de stockage et de prélèvement.
Le système de postes de travail item propose la bonne adaptation pour tout type de fixation, qu’elle soit droite, inclinée ou réglable.
Bien entendu, les plateaux sont équipés ESD afin d’assurer un maximum de sécurité lors du maniement des composants électroniques délicats.
s = épaisseur remplissage
LA / LB = dimension des remplissages
LPA / LPB = dimension des profilés d’encadrement
LNA / LNB = surface utile
Variantes
Tri par
Dimensiones de bandeja: 850x650 mm | Superficie útil: 810×610 mm | |
Dimensiones de bandeja: 650x450 mm | Superficie útil: 610×410 mm | |
Dimensiones de bandeja: 450x350 mm | Superficie útil: 410×310 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 11.0
21100291
Numéro du tarif douanier
94039990