item divider Motix
Tube

Tube


Voir toutes les 8 variantes
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Température 0 - 60°C

Propriétés

Référence 0.0.472.25
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Inertie, polaire It = 4,16 cm4
Inertie, x-axe Ix = 2,13 cm4
Inertie, y-axe Iy = 2,13 cm4
Poids, spec.longeur p = 0,27 kg/m
Unité de livraison coupe max. 3000 mm
Matériaux PVC
Couple résistant, x-axe Wx = 1,33 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 1,33 cm3

Description

Les rouleaux de convoyeur multifonctions, idéals pour la liaison des postes de travail manuels où des rouleaux de petit diamètre présentent un avantage. Le rouleau TR32 s’engage simplement dans le support palier vissé dans la rainure du profilé 8. La distance entre les rouleaux est adaptée suivant la charge. Un rouleau TR32 est réalisé à la demande à l’aide d’un kit palier rouleau et d’un tube D32. (Respecter les spécifications du tableau ci-dessous).

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Diameter:  ø 50 mm Material:  Aluminium (natural)
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Diameter:  ø 50 mm Material:  Aluminium (natural)
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Colour:  Black Black Diameter:  ø 50 mm Material:  Plastic (PVC)
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Colour:  Black Black Diameter:  ø 50 mm Material:  Plastic (PVC)
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Diameter:  ø 32 mm Material:  Aluminium (natural)
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Diameter:  ø 32 mm Material:  Aluminium (natural)
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Colour:  Black Black Diameter:  ø 32 mm Material:  Plastic (PVC)
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Colour:  Black Black Diameter:  ø 32 mm Material:  Plastic (PVC)

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
Numéro du tarif douanier
39172310