Données techniques
Remarque technique
Température 0 - 60°C
Propriétés
| Référence | 0.0.453.85 |
|---|---|
| Avec protection ESD | Non |
| Inertie, polaire | It = 21,26 cm4 |
| Inertie, x-axe | Ix = 10,9 cm4 |
| Inertie, y-axe | Iy = 10,9 cm4 |
| Poids | p = 0,62 kg/m |
| Unité de livraison | 1 unité de 3000 mm |
| Matériaux | PVC |
| Couleur | noir |
| Couple résistant, x-axe | Wx = 4,36 cm3 |
| Couple résistant, y-axe | Wy = 4,36 cm3 |
Variantes
Tri par
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Barva: Hliník, přírodní | Průměr: ø50 mm | Materiál: Hliník (přírodní) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Barva: Hliník, přírodní | Průměr: ø50 mm | Materiál: Hliník (přírodní) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Barva: Černá | Průměr: ø50 mm | Materiál: Plast (PVC) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Barva: Černá | Průměr: ø50 mm | Materiál: Plast (PVC) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Barva: Hliník, přírodní | Průměr: ø32 mm | Materiál: Hliník (přírodní) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Barva: Hliník, přírodní | Průměr: ø32 mm | Materiál: Hliník (přírodní) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Barva: Černá | Průměr: ø32 mm | Materiál: Plast (PVC) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Barva: Černá | Průměr: ø32 mm | Materiál: Plast (PVC) |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
39172310


Hliník, přírodní

Černá