Profilé porte 8 80x40
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.727.48 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 2,373 kg/m |
| Unité de livraison | coupe max. 6000 mm |
| Matériaux | Al, anodisé |
| Couleur | naturel |
Description
La gâche pour la serrure de la porte de passage peut être intégrée dans le profilé optimisé en termes de poids, tout comme le verrou à pêne 40 (0.0.728.27) afin de verrouiller et déverrouiller le vantail fixe. Le joint pour profilé cadre porte 10x4,8 (0.0.709.96) assure l’étanchéité périphérique de la porte.
Les côtés frontaux sont fermés à l’aide du kit embouts pour profilé porte 8, vantail fixe (0.0.727.54).
La porte à double battant peut être actionnée des deux côtés et est équipée d’un joint périphérique. La porte peut être facilement intégrée dans un cadre profilé composé de profilés 8.
Variantes
Tri par
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
83024150
Profilé porte 8 80x40
* Indication obligatoire