Connecteur D30
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
2 demi-fixations, GD-Al, naturel
1 Rondelle, acier zingué
1 Vis Chc semblable M6x29,4-DIN 912, acier zingué
1 Ecrou hexagonal M6-I8I-DIN 934, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.637.87 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 102 g |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Etat de livraison | prémonté |
| Couple | M = 10 Nm |
Description
La fixation D30-45° convient à tous les tubes (profilés) D30 et aux profilés 6 D30. On l’utilise sans aucun usinage supplémentaire ni coupe en onglet. Cette fixation qui applique une technique de serrage externe est parfaite pour le montage de structures en treillis et de barres diagonales pour l’absorption des moments.
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 20 Nm
Mz = 5 Nm
Variantes
Tri par
| Connection type: Right angled | Mounting type: Outside | Angular position: 0° | 2nd type: Single | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 45° | 2nd type: Single | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
| Connection type: Right angled | Mounting type: Outside | Angular position: 0° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: Integrated anti-torsion feature (T1) | |
| Connection type: Right angled | Mounting type: Outside | Angular position: 0° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
| Connection type: Right angled | Mounting type: Inside | Angular position: 0° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: None | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Inside | Angular position: 45° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: None | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: -90° to +90° / 0° to +360° | 2nd type: Single | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
| Connection type: Right angled | Mounting type: Outside | Angular position: 0° | 2nd type: Single | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
| Connection type: Right angled | Mounting type: Thread | Angular position: 0° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: None | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Thread | Angular position: 45° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: None |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
76169990
Connecteur D30
* Indication obligatoire