Connecteur D30
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
2 demi-fixations, GD-Al, naturel
1 vis Chc semblable M6x29,4-DIN 912, acier zingué
1 ecrou hexagonal M6-I8I-DIN 934, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.623.56 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 105 g |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Etat de livraison | prémonté |
| Couple | M = 10 Nm |
Description
Aux points de jonction, on peut installer jusqu’à quatre connecteurs sur un tube profilé. Aucun connecteur spécial n’est nécessaire ! Le connecteur D30 se compose de deux demi-coques qui entourent les tubes et tubes profilés D30 selon une technique de serrage extérieur pour un maintien sûr.
Le connecteur D30 est livré préassemblé, ce qui permet de gagner du temps lors du montage. Le connecteur tient immédiatement après le serrage, de sorte qu’une seule personne suffit pour monter un support.
Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 50 Nm
Mz = 20 Nm
Aux points de jonction, on peut installer jusqu’à quatre connecteurs sur un tube profilé. Aucun connecteur spécial n’est nécessaire ! Le connecteur D30 se compose de deux demi-coques qui entourent les tubes et tubes profilés D30 selon une technique de serrage extérieur pour un maintien sûr.
Le connecteur D30 est livré préassemblé, ce qui permet de gagner du temps lors du montage. Le connecteur tient immédiatement après le serrage, de sorte qu’une seule personne suffit pour monter un support.
Variantes
Tri par
| Connection type: Right angled | Mounting type: Outside | Angular position: 0° | 2nd type: Single | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 45° | 2nd type: Single | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
| Connection type: Right angled | Mounting type: Outside | Angular position: 0° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: Integrated anti-torsion feature (T1) | |
| Connection type: Right angled | Mounting type: Outside | Angular position: 0° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
| Connection type: Right angled | Mounting type: Inside | Angular position: 0° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: None | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Inside | Angular position: 45° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: None | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: -90° to +90° / 0° to +360° | 2nd type: Single | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
| Connection type: Right angled | Mounting type: Outside | Angular position: 0° | 2nd type: Single | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
| Connection type: Right angled | Mounting type: Thread | Angular position: 0° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: None | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Thread | Angular position: 45° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: None |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
76169910
Connecteur D30
* Indication obligatoire