Connecteur D30


Variante sélectionnée
Fixation D30 intérieure (0.0.669.52)
Fixation D30 intérieure
0.0.669.52
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 fixations intérieures D30, mâchoire de serrage, GD-Al, naturel
1 Fixation intérieure D30, insert tube,GD-Al, naturel
1 Fixation intérieure D30, griffe, acier zingué
1 Vis Chc M6x20 DIN 912, acier zingué
1 Vis Chc M6x16-DIN 912, acier zingué
1 Ecrou hexagonal M6-I8I-DIN 934, acier zingué
1 Rondelle, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.669.52
LigneLigne D30
Avec protection ESDOui
Poidsp = 59 g
Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonpartiellement prémonté
CoupleM = 10 Nm

Description

Pour combler les écarts de quelques centimètres. La fixation D30 intérieure se trouve pour l’essentiel à l’intérieur du tube (profilé) D30 et forme un raccordement plan à 90°. Le gain d’espace est appréciable, par exemple parce que l’élément d’accrochage d’un convoyeur à galets peut être monté directement sur la barre verticale du cadre. De plus, il est possible d’installer des plaques sans encoches aux coins en affleurement sur un bâti.
Le raccordement affleurant de la fixation D30 intérieure sur un tube (profilé) valorise l’aspect extérieur d’une structure. Et outre, il est possible d’installer la fixation ultérieurement dans des espaces restreints. Il est donc possible de fixer rapidement des entretoises pour renforcer des structures.
Le bouchon D30 R15 retient l’écrou de la fixation intérieure D30 de manière imperdable dans la demi-fixation et le protège des dépôts de poussière.
Calcul de la longueur du profilé L avec utilisation de deux fixations D30 intérieures. La dimension du profilé est identique avec utilisation de deux fixations D30 à technique de serrage externe.
Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 20 Nm
Mz = 20 Nm

Variantes

Tri par

Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  außenWinkellage:  45°2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  integrierte Verdrehsicherung (T1)
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  innenWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  innenWinkellage:  45°2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  außenWinkellage:  -90°...90° / 0°...360°2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  GewindeWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  GewindeWinkellage:  45°2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024900