Données techniques
Étendue de la livraison
1 unité de déblocage D30 verrou 70/45 M6, acier zingué
1 ensemble palier D30/D16-5 M6, St
1 plaque de fixation 80x72-5 M6, acier zingué
1 profilé 8 40x16-40, Al, naturel
1 embout 8 40x16, gris
1 ressort de traction 0,9x10x43, acier inox
1 galet D39,5-25
1 douille d’écartement D17/D6-5, acier zingué
1 écrou V 8 St M6, acier zingué
1 galet 8, pièce d’écartement, acier zingué
1 vis Chc M6x15-DIN 912, acier zingué
1 vis Chc M6x14-DIN 912, acier zingué
2 demi-multiblocks D30
2 vis Chc tête bombée M6x16-ISO 7380, acier zingué
2 écrous hexagonaux M6-I8I-DIN 934, acier zingué
3 vis Chc M6x35-DIN 912, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.713.22 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 623 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Etat de livraison | partiellement prémonté |
Description
La plaque d’adaptation assure un dépassement du rebord du bac de 8 mm dans toutes les conditions de montage. Lorsqu’il est actionné par un rouleau ou une rampe, le verrou pivote sur le côté et libère le passage.
Instructions de montage
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
73269098