Données techniques
Étendue de la livraison
Equerre, GD-Zn, gris alu RAL 9006
2 écrous 5 St M5, acier zingué
2 vis Fhc M5x8-DIN 7991, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.612.79 |
|---|---|
| Ligne | Ligne 5 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 18 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Grâce à un dispositif anti-torsion stable venant s’engager dans la rainure, l’équerre peut être utilisée pour fixer d’autres éléments aux profilés.
Variantes
Tri par
| Line: 5 | Material: Die-cast zinc | Colour: White aluminium | With anti-torsion device: ✓ | Anti-torsion feature: Single | |
| Line: 6 | Material: Die-cast zinc | Colour: White aluminium | With anti-torsion device: ✓ | Anti-torsion feature: Single | |
| Line: 8 | Material: Die-cast zinc | Colour: White aluminium | With anti-torsion device: ✓ | Anti-torsion feature: Single | |
| Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: White aluminium | With anti-torsion device: ✓ | Anti-torsion feature: Double | |
| Line: 5 | Material: Sintered steel | Colour: White aluminium | With anti-torsion device: X | Anti-torsion feature: None | |
| Line: 6 | Material: Sintered steel | Colour: White aluminium | With anti-torsion device: X | Anti-torsion feature: None | |
| Line: 8 | Material: Sintered steel | Colour: White aluminium | With anti-torsion device: X | Anti-torsion feature: None | |
| Line: 8 | Material: Steel | Colour: White aluminium | With anti-torsion device: X | Anti-torsion feature: None | |
| Line: 8 | Material: Steel | Colour: Grey | With anti-torsion device: X | Anti-torsion feature: None | |
| Line: 10 | Material: Steel | Colour: White aluminium | With anti-torsion device: X | Anti-torsion feature: None |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
79070000

White aluminium







Grey