Kit de synchronisation M
Données techniques
Étendue de la livraison
1 flasque kit de synchronisation 8 40 M, Al
1 recouvrement poulie d’entraînement 8 40 M, Al
1 accouplement à moyeu expansible D16/d13, Al/St/TPU
1 accouplement à moyeu de serrage D16/D16, Al/TPU
1 arbre d’entraînement D14, St, noir
1 clavette DIN 6885-A-5x5x25, St
1 bague de positionnement convoyeur 8 40, PA, ESD, noire
1 languette de sécurité pour composants rotatifs
4 vis Chc M6x8-DIN 912, acier zingué
4 vis Fhc M6x16-DIN 7991, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.727.05 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Ligne | Convoyeurs |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 528 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Le kit de synchronisation relie le moteur, qui est fixé à un entraînement central par un kit de fixation moteur M, à la poulie d’entraînement du deuxième convoyeur. Il est également possible de le fixer ultérieurement.
Le tube D16x1,5 St (0.0.664.14) fait office d’arbre de synchronisation. Le profilé cache arbre de synchronisation 8 40 (0.0.710.31) couvre le tube D16x1,5.
Note : Il faut commander le profilé cache du tube et de l’arbre de synchronisation séparément à la longueur voulue.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Diamètre d’arbre: D14 | |
| Diamètre d’arbre: ø 16 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Numéro du tarif douanier
84879090