Témoin lumineux 3 segments


Variante sélectionnée
Témoin lumineux 3 segments, avec buzzer (0.0.721.12)
Témoin lumineux 3 segments, avec buzzer
0.0.721.12
Voir tous

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 témoin lumineux 3 segments, avec buzzer
1 équerre de montage
1 fixation profilé

Propriétés

Référence0.0.721.12
Tension de service24 V DC
Avec protection ESDNon
Poidsp = 310 g
Température ambiante (de service)0 °C … +50 °C
Type de protectionIP 20
Puissance3,8 W
Unité de livraison1 pce
Consommation de courant160 mA

Description

Le témoin lumineux 3 segments dispose de trois segments contrôlables individuellement et équipés de LED basse consommation ainsi que d’un son bien audible.
Des entrées de déclenchement permettent de commander directement le buzzer ainsi que les segments rouge, jaune et vert. Le témoin lumineux sert ainsi de feu tricolore pour machine, bien visible dans la production industrielle.

Variantes

Tri par

IO-Link:  Buzzer:  X
IO-Link:  Buzzer: 
IO-Link:  XBuzzer:  X
IO-Link:  XBuzzer: 

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
27110390
eCl@ss 8.0
27110390
eCl@ss 11.0
27110350
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85395200