Profilé cache K56
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.647.82 |
|---|---|
| Ligne | ligne X |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 214 g |
| Unité de livraison | coupe max. 2000 mm |
| Matériaux | PVC |
| Couleur | gris semblable RAL 7042 |
Description
En fonction des deux largeurs d’ouverture (15 mm et 56 mm) des goulottes intégrées, il existe le profilé cache 15 K (0.0.643.81) et le profilé cache 56 K (0.0.643.80).
Les profilés caches K sont réalisés en matière plastique. On peut les scier facilement ou les découper avec la cisaille item.
Variantes
Tri par
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Numéro du tarif douanier
39162000
Profilé cache K56
* Indication obligatoire