Fermeture magnétique


Variante sélectionnée
Aimant X (0.0.601.70)
Aimant X
0.0.601.70
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Base, GD-Zn
Embout, PA-GF, gris
Vis M5x6-DIN 921, acier zingué
Vis Chc tête bombée M5x16-ISO 7380, acier inox

Propriétés

Référence0.0.601.70
Ligneligne X
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 38 g
Force de maintien20 N
Unité de livraison1 kit

Description

L’aimant X est particulièrement adapté pour le maintien en fermeture des portes battantes et coulissantes.
Des ergots permettent de choisir entre deux positions de butée. Ceux-ci peuvent également être cassés de façon à pouvoir régler librement l’aimant X sur une profondeur variable de 0 à 10 mm. Une lumière est prévue dans le boîtier à cet effet.
Une vis intégrée pouvant être serrée à travers le perçage du boîtier (SW3) permet la fixation de l’aimant X sur la rainure du profilé 8. Pour fixer l’aimant au moyen d’une autre vis, le boîtier en plastique doit être retiré afin de la remplacer.
Force de fermeture F = 20 N

Variantes

Tri par

Seria:  8Kolor:  k. czarny k. czarnyDługość krawędzi X:  20Długość krawędzi Y:  40Wysokość/głębokość Z:  27.5
Seria:  6Kolor:  k. czarny k. czarnyDługość krawędzi X:  16Długość krawędzi Y:  38Wysokość/głębokość Z:  22
Seria:  5Kolor:  k. czarny k. czarnyDługość krawędzi X:  14Długość krawędzi Y:  28Wysokość/głębokość Z:  15
Seria:  5Kolor:  k. szary k. szaryDługość krawędzi X:  14Długość krawędzi Y:  28Wysokość/głębokość Z:  15
Seria:  XKolor:  k. szary k. szaryDługość krawędzi X:  22Długość krawędzi Y:  20Wysokość/głębokość Z:  24

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
85051990