Poignée SystemMobile


Variante sélectionnée
Poignée Al, 350 (0.0.644.01)
Poignée Al, 350
0.0.644.01
Voir tous

Données techniques

Système de poste de travail
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 appuis pour poignée, GD-Zn, noirs
1 Profilé poignée, Al, peinture poudre, noir
2 embouts profilé poignée, PA, noirs
4 embouts profilé poignée, PA, noirs
2 vis Chc tête bombée M6x16, acier zingué
2 écrous marteaux 8 M6, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.644.01
LignePostes de travail
Avec protection ESDOui
Poidsp = 0,84 kg
Unité de livraison1 kit

Description

Il existe des poignées de différentes longueurs pour faciliter le maniement des SystemMobiles L, U et S. Elles rendent le transport manuel plus confortable, même en cas de charges lourdes. Des appuis solides, moulés en aluminium, assurent une connexion sure avec le chariot. Un profilé poignée spécial à revêtement antidérapant favorise les déplacements en douceur.
Toutes les poignées Al sont protégées ESD.

Variantes

Tri par

Longueur de poignée:  350
Longueur de poignée:  550
Longueur de poignée:  750

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
76169990