Bride pour remplissages 8 4 mm Zn
0.0.726.08
Données techniques
Étendue de la livraison
1 bride pour remplissages 8 4mm, Zn, zinguée
2 vis Chc tête bombée, autoforeuses 3,9x25, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.726.08 |
|---|---|
| Couple | M = 1,5 Nm |
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 43 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Instructions de montage
Téléchargement CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
79070000