Jeu de transport 8 D24
Données techniques
Étendue de la livraison
1 brosse sur embase ESD, PA, noire
1 bille D24 clip de fixation, acier zingué
1 vis Chc tête bombée M6x14-ISO 7380, acier zingué
1 rondelle 1-6-ISO 7093, acier zingué
1 logement 8 D24 ESD, PA-GF
1 écrou marteau 8 M6, acier
Propriétés
| Référence | 0.0.726.09 |
|---|---|
| Ligne | Postes de travail |
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 27 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Le kit brosses 8 D24 ESD peut aussi servir à freiner des CPC ou des palettes portepièce à la fin d’une voie de transport sur le bille porteuse 8 D24 ESD (0.0.726.05) en douceur et sans transition.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Transportart: Kugel | |
| Transportart: Bürste |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 6.0.1
23170490
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
39269097