Embouts – dimension standard


Variante sélectionnée
Embout 8 40x40, noir (0.0.026.01)
Embout 8 40x40, noir
0.0.026.01
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.026.01
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 4,8 g
Unité de livraison1 pce
MatériauxPA-GF
Couleurnoir

Description

Les embouts item couvrent les arêtes de coupe de manière sûre et évitent la pénétration frontale de saletés dans le contour du profilé.
La géométrie spéciale assure un maintien résistant aux vibrations et changements de température.

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  16 mmDimensión Y:  8,5 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  20 mmDimensión Y:  10 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  20 mmDimensión Y:  20 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  20 mmDimensión Y:  20 mmColor:  Gris Gris
Serie:  5Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  20 mmDimensión Y:  20 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  40 mmDimensión Y:  10 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  40 mmDimensión Y:  10 mmColor:  Gris Gris
Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  40 mmDimensión Y:  10 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  40 mmDimensión Y:  20 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  40 mmDimensión Y:  20 mmColor:  Gris Gris
Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  40 mmDimensión Y:  20 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  40 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  40 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Gris Gris
Serie:  5Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  40 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  60 mmDimensión Y:  20 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  60 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  80 mmDimensión Y:  14 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  80 mmDimensión Y:  20 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  30 mmDimensión Y:  12 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  30 mmDimensión Y:  12 mmColor:  Gris Gris
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  30 mmDimensión Y:  12 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  30 mmDimensión Y:  24 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  30 mmDimensión Y:  30 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  30 mmDimensión Y:  30 mmColor:  Gris Gris
Serie:  6Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  30 mmDimensión Y:  30 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  60 mmDimensión Y:  12 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  60 mmDimensión Y:  24 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  60 mmDimensión Y:  30 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  60 mmDimensión Y:  30 mmColor:  Gris Gris
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  60 mmDimensión Y:  30 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  60 mmDimensión Y:  60 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  60 mmDimensión Y:  60 mmColor:  Gris Gris
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  90 mmDimensión Y:  30 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  90 mmDimensión Y:  60 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  120 mmDimensión Y:  30 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  120 mmDimensión Y:  30 mmColor:  Gris Gris
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  120 mmDimensión Y:  60 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  32 mmDimensión Y:  18 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  32 mmDimensión Y:  18 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  40 mmDimensión Y:  16 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  40 mmDimensión Y:  16 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  40 mmDimensión Y:  16 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  40 mmDimensión Y:  32 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  40 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  40 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  40 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  80 mmDimensión Y:  16 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  80 mmDimensión Y:  16 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  80 mmDimensión Y:  16 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  80 mmDimensión Y:  32 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  80 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  80 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  80 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  80 mmDimensión Y:  80 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  80 mmDimensión Y:  80 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  80 mmDimensión Y:  80 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  120 mmDimensión Y:  16 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  120 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  120 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  120 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  120 mmDimensión Y:  80 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  120 mmDimensión Y:  80 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  120 mmDimensión Y:  120 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  160 mmDimensión Y:  16 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  160 mmDimensión Y:  28 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  160 mmDimensión Y:  28 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  160 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  160 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  160 mmDimensión Y:  60 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  160 mmDimensión Y:  80 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  160 mmDimensión Y:  80 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  200 mmDimensión Y:  28 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  200 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  200 mmDimensión Y:  80 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  240 mmDimensión Y:  28 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  240 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  10Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  50 mmDimensión Y:  20 mmColor:  Negro Negro
Serie:  10Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  50 mmDimensión Y:  20 mmColor:  Gris Gris
Serie:  10Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  50 mmDimensión Y:  50 mmColor:  Negro Negro
Serie:  10Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  50 mmDimensión Y:  50 mmColor:  Gris Gris
Serie:  10Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  100 mmDimensión Y:  50 mmColor:  Negro Negro
Serie:  10Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  100 mmDimensión Y:  50 mmColor:  Gris Gris
Serie:  10Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  100 mmDimensión Y:  100 mmColor:  Negro Negro
Serie:  10Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  100 mmDimensión Y:  100 mmColor:  Gris Gris
Serie:  10Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  200 mmDimensión Y:  100 mmColor:  Negro Negro
Serie:  10Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  200 mmDimensión Y:  100 mmColor:  Gris Gris
Serie:  12Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  60 mmDimensión Y:  60 mmColor:  Negro Negro
Serie:  12Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  120 mmDimensión Y:  60 mmColor:  Negro Negro
Serie:  12Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  120 mmDimensión Y:  120 mmColor:  Negro Negro
Serie:  12Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  240 mmDimensión Y:  60 mmColor:  Negro Negro
Serie:  12Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  240 mmDimensión Y:  120 mmColor:  Negro Negro
Serie:  xForma:  Rectangular RectangularDimensión X:  60 mmDimensión Y:  12 mmColor:  Gris Gris
Serie:  xForma:  Rectangular RectangularDimensión X:  40 mmDimensión Y:  16 mmColor:  Gris Gris
Serie:  xForma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  40 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Gris Gris
Serie:  xForma:  Rectangular RectangularDimensión X:  80 mmDimensión Y:  16 mmColor:  Gris Gris
Serie:  xForma:  Rectangular RectangularDimensión X:  80 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Gris Gris
Serie:  xForma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  80 mmDimensión Y:  80 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  200 mmDimensión Y:  14 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  200 mmDimensión Y:  14 mmColor:  Gris Gris

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
39269097