Enrouleur de sangle


Variante sélectionnée
Enrouleur de sangle 4m EPA (0.0.694.99)
Enrouleur de sangle 4m EPA
0.0.694.99
Voir tous

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Enrouleur de sangle, Al
2 embouts, PA, noirs
1 Ruban polyester, jaune avec marquage EPA
1 Fixation profilé, St

Propriétés

Référence0.0.694.99
Avec protection ESDNon
Poidsp = 1,07 kg
Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonpartiellement prémonté

Description

Protection supplémentaire pour zones sensibles ! Le ruban de clôture permet de limiter l’accès et d’éviter les entrées non autorisées dans les zones de travail. Il sert à identifier les endroits à risque ou bien une zone de protection électrostatique (EPA).
Le ruban de clôture long de 4000 mm est de couleur jaune et porte une inscription EPA, ou bien il présente les couleurs de signalisation jaune et noir. Un ressort dans l’enrouleur de sangle maintient le ruban sous tension et assure le déroulement et l’enroulement en toute simplicité. L’enrouleur et l’attache peuvent être fixés à des profilés, des poteaux ou des parois.

Variantes

Tri par

Type de sangle:  Mise en garde
Type de sangle:  Impression EPA

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 7.0
46161507
eCl@ss 4.0
40020702
eCl@ss 5.0
40029102
eCl@ss 6.0.1
40029102
eCl@ss 8.0
40020290
UNSPSC 9.0
46161507
eCl@ss 4.1
40020702
eCl@ss 5.1
40029102
eCl@ss 7.1
40029102
eCl@ss 11.0
40020290
Numéro du tarif douanier
76169990