Plaque d'adaptation roulette
Données techniques
Étendue de la livraison
Plaque, Al, noir
4 vis Chc M12x25-DIN 7984, acier zingué
4 rondelles 13-DIN 433, acier zingué
4 vis Chc tête bombée M10x20-ISO 7380, acier zingué
4 rondelles 10,5-DIN 433, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.007.76 |
|---|---|
| Ligne | ligne 12 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 1,34 kg |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Grâce à sa conception spéciale et à sa composition la roulette D125 lourde peut s’utiliser avec des charges élevées. La charge admissible sur une roulette D125 lourde est de 4 500 N.
Résistante aux influences externes
Afin de faciliter le roulage, les roues en acier moulé sont équipées de roulements à billes étanches et revêtues de polyuréthane moulé.
Celles-ci résistent aux agents chimiques, aux craquelures et aux coupures.
Différentes versions
La ligne de roulette D125 lourde se compose de : roulette pivotante, roulette pivotante à blocage et roulette fixe.
Plaques d’adaptation roulette universelles
Les plaques d’adaptation roulette disposent des perçages nécessaires pour les dimensions modulaires des profilés de la ligne 8 et 12. Elles ont aussi quatre taraudages M10 pour les plaques supérieures de roulettes de dimensions standardisées à la norme DIN 8458 - taille 3.
Grâce à sa conception spéciale et à sa composition la roulette D125 lourde peut s’utiliser avec des charges élevées. La charge admissible sur une roulette D125 lourde est de 4 500 N.
Résistante aux influences externes
Afin de faciliter le roulage, les roues en acier moulé sont équipées de roulements à billes étanches et revêtues de polyuréthane moulé.
Celles-ci résistent aux agents chimiques, aux craquelures et aux coupures.
Différentes versions
La ligne de roulette D125 lourde se compose de : roulette pivotante, roulette pivotante à blocage et roulette fixe.
Plaques d’adaptation roulette universelles
Les plaques d’adaptation roulette disposent des perçages nécessaires pour les dimensions modulaires des profilés de la ligne 8 et 12. Elles ont aussi quatre taraudages M10 pour les plaques supérieures de roulettes de dimensions standardisées à la norme DIN 8458 - taille 3.
Si le sol est irrégulier et la charge mal répartie, la charge par roulette se calcule ainsi :
La plaque se visse dans les taraudages prévus en utilisant quatre vis M10x20.
Les plaques d’adaptation roulette se fixent avec les vis Chc fournies soit dans les perçages d’extrémité, soit dans la rainure du profilé avec des écrous.
Variantes
Tri par
| Serie: 8 | Lunghezza angolo X: 160 | Lunghezza angolo Y: 120 | Tipo scanalatura: 8 mm | |
| Serie: 12 | Lunghezza angolo X: 180 | Lunghezza angolo Y: 160 | Tipo scanalatura: 12 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 11.0
23370292
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
76169990