Charnière D30
Données techniques
Étendue de la livraison
2 profilés d’encadrement D30 charnière, Al, anodisé, naturel
2 vis Chc M6x12-DIN 6912, acier zingué
Charnière AI légère, jeu de pions D6
Notice d’utilisation et de montage
Propriétés
| Référence | 0.0.699.84 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 92 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
| Verbindungsart: Fläche / Profil | |
| Verbindungsart: Profil / Profil |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Numéro du tarif douanier
83021000