Chaîne 1/2"


Variante sélectionnée
Chaîne 1/2″ (0.0.465.17)
Chaîne 1/2″
0.0.465.17
Voir tous
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Remarque technique

Pas p = 12,7 mm correspondant à ½″
Charge = max. 1.400 N
Allongement 1.400 N = 2,5 - 3 ‰

Propriétés

Référence0.0.465.17
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 215 g/m
Force max.Fmax. = 1 400 N
Unité de livraisonCoupe max. 25 m intervalle 1″
MatériauxAcier, nickelé

Description

Pour les applications de type karakuri/LCA, la chaîne est une alternative au câble et est reliée par la fixation de chaîne 1/2" M6-50 (0.0.708.59) utilisant des profilés comme points d’extrémité. La roue dentée z16 D34,8-5,2 (0.0.714.48) sert à transmettre la force à d’autres composants.
Pour les unités linéaires et les applications dynamiques, la chaîne 1/2’’ est guidée dans la rainure du profilé. On peut y accéder à travers la rainure, et elle peut transmettre la puissance d’entraînement.
Il n’est pas possible d’insérer des éléments de fixation dans les rainures de profilé équipées d’une chaîne.

Instructions de montage

On peut ouvrir et refermer la chaîne 1/2’’ à l’aide d’un dérive-chaîne. Une approche plus simple consiste à utiliser l’attache rapide 1/2’’ (0.0.465.39) qui crée une liaison stable entre les extrémités de chaîne et qui est facile à ouvrir. Une pince pointue suffit pour refermer la chaîne.

Variantes

Tri par

Unità di consegna:  Taglio
Unità di consegna:  Rullo

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23170403
eCl@ss 7.1
23170403
eCl@ss 11.0
23170403
eCl@ss 6.0.1
23170403
eCl@ss 4.0
23170402
eCl@ss 5.0
23170403
eCl@ss 5.1
23170403
UNSPSC 7.0
26111505
UNSPSC 9.0
26111505
eCl@ss 4.1
23170402
Numéro du tarif douanier
73151190