Données techniques
Étendue de la livraison
4 paumelles, Al, anodisé, naturel
2 vis Chc tête bombée-M6x6-ISO 7380, acier zingué
2 vis Chc tête bombée-M6x12-ISO 7380, acier zingué
2 écrous carrés à bride M6
2 écrous V 8 St M6, zingués
2 vis Fhc M6x14-DIN 7991, acier zingué
4 embouts, PA-GF, gris
2 charnières Al léger, jeu de pions D6
Propriétés
| Référence | 0.0.695.09 |
|---|---|
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 247 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
La porte peut s’ouvrir à droite ou à gauche.
L’aspect harmonise avec le design typique des lignes X et XMS.
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
UNSPSC 9.0
31162403
Numéro du tarif douanier
83021000