Cloison de protection 8, élément d’accrochage

* Indication obligatoire

Données techniques

Propriétés

Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonprémonté

Description

Le composant cloison de protection 8, élément d’accrochage se compose d’un cadre profilé avec un remplissage en polycarbonate, en grillage soudé ou en grillage ondulé. L’élément d’accrochage peut être monté entre deux composants cloison de protection 8, panneau complet. Il est également possible d’utiliser deux composants cloison de protection 8, poteau ou d’autres profilés supports.
Grâce à la suspension de sécurité d’item, le panneau suspendu, stable en soi, peut être facilement retiré à des fins de maintenance sans avoir à démonter les poteaux. La suspension de sécurité inviolable utilise des vis à six pans creux spéciales qui ne peuvent être desserrées qu’à l’aide d’une clé spéciale. Ainsi, les personnes non autorisées n’ont pas accès aux zones dangereuses.
La cloison de protection 8 modulaire d’item se compose de panneaux complets, d’éléments intermédiaires, d’éléments d’accrochage et de poteaux combinables avec des remplissages en polycarbonate, en grillage soudé ou en grillage ondulé.
Grâce à des modules configurables, vous pouvez adapter tous les détails exactement à vos besoins. Tous les composants sont automatiquement alignés sur la capacité de charge maximale requise. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l’application pour la sécurité au travail, tandis que le logiciel sélectionne les profilés, les fixations au sol et le nombre de supports nécessaires.
Grâce à son optimisation automatique, la cloison de protection 8 d’item constitue une solution économique et rapidement configurable pour séparer de manière fonctionnelle les personnes des zones dangereuses. Les dispositifs de protection séparateurs répondent aux exigences de la norme DIN EN ISO 14120:2016. La capacité de charge maximale peut être définie sur 115 J, 329 J et 767 J.
Dans l’item Engineeringtool, les modules peuvent être facilement assemblés pour former des cloisons de protection complètes et combinés avec d’autres constructions pour créer une solution complète. Afin d’accélérer le montage sur place, les panneaux de protection sont livrés préassemblés.

Instructions de montage

Les suspensions de sécurité pour les panneaux de cloison de protection sont fixées aux poteaux. Une seule personne peut ensuite monter l’élément d’accrochage. Il s’accroche en bas, pivote en haut et se verrouille à l’aide de la vis de sécurité.