Cloison de protection 8, élément intermédiaire

* Indication obligatoire

Données techniques

Propriétés

Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 954 g
Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

Le composant cloison de protection 8, élément intermédiaire se compose de deux profilés horizontaux et d’un remplissage en polycarbonate ou en grillage soudé. L’élément intermédiaire est monté entre deux composants cloison de protection 8, panneau complet. Il est également possible d’utiliser deux composants cloison de protection 8, poteau.
La plaque automatique fournie accélère le montage des profilés sur les poteaux. La livraison comprend également le nombre nécessaire de brides de grillage soudé ou de fixations de panneau, en fonction de la capacité de charge souhaitée.
La cloison de protection 8 modulaire d’item se compose de panneaux complets, d’éléments intermédiaires, d’éléments d’accrochage et de poteaux combinables avec des remplissages en polycarbonate, en grillage soudé ou en grillage ondulé.
Grâce à des modules configurables, vous pouvez adapter tous les détails exactement à vos besoins. Tous les composants sont automatiquement alignés sur la capacité de charge maximale requise. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l’application pour la sécurité au travail, tandis que le logiciel sélectionne les profilés, les fixations au sol et le nombre de supports nécessaires.
Grâce à son optimisation automatique, la cloison de protection 8 d’item constitue une solution économique et rapidement configurable pour séparer de manière fonctionnelle les personnes des zones dangereuses. Les dispositifs de protection séparateurs répondent aux exigences de la norme DIN EN ISO 14120:2016. La capacité de charge maximale peut être définie sur 115 J, 329 J et 767 J.
Dans l’item Engineeringtool, les modules peuvent être facilement assemblés pour former des cloisons de protection complètes et combinés avec d’autres constructions pour créer une solution complète. Afin d’accélérer le montage sur place, les panneaux de protection sont livrés préassemblés.

Instructions de montage

La plaque automatique accélère la fixation des profilés. Lors de la mise en place, les vis à rainure automatiques sont insérées dans les rainures. Lors du serrage des écrous, les têtes en marteau spécialement formées se positionnent automatiquement dans la rainure.