Cloison de protection 8, poteaux

* Indication obligatoire

Données techniques

Propriétés

Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

Le composant cloison de protection 8, poteau sert à fixer les éléments intermédiaires et les éléments d’accrochage de la cloison de protection 8 d’item. Le profilé et le pied réglable sont sélectionnés par le logiciel en fonction de la capacité de charge maximale souhaitée.
La cloison de protection 8 modulaire d’item se compose de panneaux complets, d’éléments intermédiaires, d’éléments d’accrochage et de poteaux combinables avec des remplissages en polycarbonate, en grillage soudé ou en grillage ondulé.
Grâce à des modules configurables, vous pouvez adapter tous les détails exactement à vos besoins. Tous les composants sont automatiquement alignés sur la capacité de charge maximale requise. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l’application pour la sécurité au travail, tandis que le logiciel sélectionne les profilés, les fixations au sol et le nombre de supports nécessaires.
Grâce à son optimisation automatique, la cloison de protection 8 d’item constitue une solution économique et rapidement configurable pour séparer de manière fonctionnelle les personnes des zones dangereuses. Les dispositifs de protection séparateurs répondent aux exigences de la norme DIN EN ISO 14120:2016. La capacité de charge maximale peut être définie sur 115 J, 329 J et 767 J.
Dans l’item Engineeringtool, les modules peuvent être facilement assemblés pour former des cloisons de protection complètes et combinés avec d’autres constructions pour créer une solution complète. Afin d’accélérer le montage sur place, les panneaux de protection sont livrés préassemblés.

Instructions de montage

Les pieds réglables permettent de compenser les différences de hauteur. L’alignement du poteau est facilité par une vis hexagonale ISO 4017-M8x30. Pour cela, un filetage M8x56mm est inséré dans le trou central du profilé support.