Fiche de raccordement
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.726.03 |
---|---|
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 20,5 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Couleur | noir |
Description
La fiche de raccordement est utilisée par exemple pour le câble de connexion capteur/actionneur 5m M12 4P prise codée A (0.0.725.68).
Variantes
Tri par
Número de contactos: 4 | |
Número de contactos: 5 | |
Número de contactos: 8 |
Téléchargement CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85367000