Convoyeur à courroie avec lisse et canalisation – avec accumulation

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

Le convoyeur à courroie avec sa bande transporteuse avec accumulation dispose d’un système de lisse qui forme un entonnoir dans la zone d’arrivée. Cette construction assure un regroupement fiable de marchandises diverses. Les étriers de retenue courbes permettent de régler en hauteur et en largeur le guide latéral sur toute la voie de transport. Une largeur de courroie de 400 mm permet de transporter des marchandises de différents formats. De plus, la lisse du convoyeur peut être équipée de profilés de glissement d’item.
Le convoyeur à courroie 8 40 D d’item est disponible avec une bande transporteuse avec ou sans accumulation ou bien avec une bande transporteuse ESD, en huit largeurs jusqu’à 400 mm et avec des entraxes jusqu’à 6000 mm. Vous pouvez adapter facilement toutes les solutions modèles de la technique des convoyeurs d’item selon votre application.

Informations concernant les convoyeurs industriels :
- Le choix du moteur utilisé doit être adapté aux caractéristiques du processus et aux produits transportés.
- Un convoyeur à courroie 8 40 D-400 à bande transporteuse avec accumulation peut fonctionner avec un maximum de 50 kg et une charge linéaire de 25 kg/m.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.