Convoyeur à courroie avec lisse – sans accumulation
Données techniques
Propriétés
| Unité de livraison | 1 kit |
|---|---|
| Etat de livraison | non monté |
Description
Les convoyeurs à courroie d’item conviennent au transport de produits en vrac et d’objets indéformables. Le convoyeur d’une largeur de courroie de 320 mm permet de transporter en toute sécurité différents formats de marchandises – en conjonction avec le système de lisse. Avec une longueur de 3000 mm, cette superstructure permet de transporter des charges allant jusqu’à 75 kg sur le système de convoyeur.
Le convoyeur à courroie 8 40 D est disponible avec une bande transporteuse avec ou sans accumulation ou bien avec une bande transporteuse ESD, en huit largeurs jusqu’à 400 mm et avec des entraxes jusqu’à 6000 mm. Vous pouvez adapter facilement toutes les solutions modèles de la technique des convoyeurs d’item selon votre application.
Informations concernant les convoyeurs industriels :
- Le choix du moteur utilisé doit être adapté aux caractéristiques du processus et aux produits transportés.
- Un convoyeur à courroie 8 40 D-400 à bande transporteuse sans accumulation peut fonctionner avec un maximum de 100 kg et une charge linéaire de 25 kg/m.
Téléchargement CAO
Documentation du projet
À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?
Quel en est le contenu ?
Données CAO
Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.