Convoyeur à courroie double 8 40 D
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Largeur totale convoyeur | BG = 172–2400 mm |
|---|---|
| Entraxe | LA = 500–6000 mm |
| Système d’entraînement | Côté sortie gauche/droite |
| Position d’entraînement | Position d’entraînement = 0°; 90°; 180°; 270° |
| Ligne | ligne 8 |
| Ligne | Convoyeurs |
| Largeur convoyeur | BF = 40, 80 mm |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Etat de livraison | prémonté |
| Charge totale max. en mode transport | 55 kg |
| Charge totale max. en mode accumulation | 17 kg |
| Charge linéaire maximale | 25 kg/m |
| Tension nominale | Un = 230/400 V |
| Belt speed | V TB = 2.5–28.9 m/min |
| Largeur bande transporteuse | BT = BF-5 mm |
Description
Le cadre porteur solide, équipé de quatre rainures 8 à utiliser librement, facilite la fixation d’accessoires, le raccordement de supports et l’intégration dans des machines. L’espace libre entre les deux courroies peut être utilisé pour monter des capteurs et des actionneurs au-dessous des produits transportés.
En fonction de la configuration de la courroie, le convoyeur à courroie double 8 40 D fonctionne avec accumulation grâce à un frottement statique réduit, ou bien il est conçu pour le transport en continu avec une pente pouvant atteindre 20°.
Téléchargement CAO
Convoyeur à courroie double 8 40 D
* Indication obligatoire