Convoyeur à courroie double 8 40 I

* Indication obligatoire

Données techniques

Propriétés

Ligneligne 8
LigneConvoyeurs
Avec protection ESDNon
Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonprémonté

Description

Les convoyeurs à courroie double 8 40 I à entraînement indirect d’item sont disponibles en huit largeurs jusqu’à 400 mm et en longueurs jusqu’à 6000 mm. L’entraxe des deux courroies peut être choisi en fonction des besoins. Les bandes synchronisées permettent le transport efficace de produits indéformables.
Dans le cas d’un entraînement indirect item, le moteur est placé sous le convoyeur. Les kits de fixation moteur compacts permettent d’obtenir une sortie qui n’est que légèrement plus large que la ligne de convoyage. Cela permet d’utiliser efficacement l’espace disponible d’un convoyeur. Les marchandises larges peuvent être facilement déplacées.
Les bandes transporteuses sont disponibles en version empilable et non empilable, ainsi qu’en version empilable et antistatique.
Le cadre porteur stable avec deux rainures 8 librement utilisables facilite la fixation d’une rambarde et le raccordement de montants.
L’entraînement indirect item est monté latéralement sur le kit de ferrures d’entraînement 8 40 (0.0.702.72). Le kit de fixation moteur correspondant est positionné à droite ou à gauche du convoyeur et le moteur est monté sous la ligne de convoyage.

Grâce à sa conception particulièrement étroite et à la position du moteur, l’entraînement indirect item est particulièrement peu encombrant et s’intègre facilement, même dans les espaces restreints. De plus, il reste de la place à la sortie. Cela permet de déplacer des marchandises plus larges que la ligne de convoyage.
Le kit de fixation moteur de l’entraînement indirect item transmet le couple du moteur à la poulie d’entraînement via une chaîne et deux pignons de chaîne.
La chaîne et les pignons de chaîne doivent être contrôlés régulièrement pour vérifier leur état d’usure. Si nécessaire, ils sont remplacés par la chaîne 3/8" 1x44 (0.0.730.94) et la roue dentée z10 d12 (0.0.730.99).

Instructions de montage

La chaîne est lubrifiée en usine et protégée contre l’usure et la corrosion. Afin de garantir la longévité de la chaîne, il est recommandé de la lubrifier régulièrement avec des lubrifiants pour chaînes courants.
Une relubrification est recommandée après 100 heures de service, puis à intervalles de 500 heures. Les anciens lubrifiants doivent être préalablement éliminés à l’aide d’un chiffon propre.