Convoyeur à courroie – sans accumulation

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

Le convoyeur à courroie configuré, d’une longueur de 2000 mm, d’une largeur de 400 mm et équipé de la bande transporteuse sans accumulation, convient au transport continu de produits en vrac et d’objets souples. La largeur de 400 mm permet le transport en toute sécurité même de produits en vrac de différentes dimensions. Sur la longueur de 2000 mm, avec une charge linéaire de 25 kg/m, on peut transporter des charges d’un maximum de 50 kg sur le système de convoyeur.
Le convoyeur à courroie 8 40 D est disponible avec une bande transporteuse avec ou sans accumulation ou bien avec une bande transporteuse ESD, en huit largeurs jusqu’à 400 mm et avec des entraxes jusqu’à 6000 mm.

Informations concernant le convoyeur industriel :
- le choix du moteur utilisé doit être adapté aux caractéristiques du processus et aux produits transportés.
- Le bâti-support doit être renforcé par un longeron, et à partir d’une longueur de 2000 mm, il faudrait installer des bâtis-supports supplémentaires.
- Un convoyeur à courroie 8 40 D-400 à bande transporteuse sans accumulation peut fonctionner avec un maximum de 100 kg et une charge linéaire de 25 kg/m.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.