Entraînement à courroie crantée KLE


Variante sélectionnée
Entraînement par courroie KLE 5 40x40 (0.0.711.36)
Entraînement par courroie KLE 5 40x40
0.0.711.36
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 entraînement par courroie , Al, naturel
1 raccordement de profilé, acier zingué
1 vis Chc M5x14-DIN 912, acier zingué
1 écrou carré M5-DIN 562, acier zingué
2 vis Chc tête bombée M14x12-ISO 7380, acier zingué
1 capuchon de protection M5, PE, noir

Propriétés

Référence0.0.711.36
LigneLigne 5
Avec protection ESDNon
Poidsp = 305 g
Unité de livraison1 kit

Description

Le branchement du moteur et du réducteur est réalisé à l’aide d’un kit d’accouplement KLE 5 40x40. L’entraînement par courroie est en outre prévu pour le fonctionnement parallèle de deux unités linéaires KLE 5 40x40 LR à l’aide d’un tube D16x1,5 St (0.0.664.14) comme arbre de synchronisation. 
Le kit de protection pour arbre de synchronisation KLE 5 40x40 (0.0.717.72) et la goulotte U 40x40 E avec son couvercle assurent l’habillage de l’arbre de synchronisation.

Variantes

Tri par

Řada:  5
Řada:  6
Řada:  8

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
84879090