Support pour détecteur de proximité
Données techniques
Étendue de la livraison
Corps et dispositif anti-torsion, PA-GF noir
Rondelle, acier noir
Propriétés
| Référence | 0.0.406.42 |
|---|---|
| Ligne | Ligne 5 |
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 6 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
La fixation des détecteurs sur les profilés de toutes les séries devient possible lorsque l’on renonce à la sécurité anti-rotation.
Fixation des supports détecteurs D6,5, D8 et D12 avec vis Chc M4-DIN 912, une rondelle et un écrou de la ligne correspondante.
Variantes
Tri par
| Compatibility: Universal | Diameter of proximity switch: Ø 6.5 mm | |
| Compatibility: Universal | Diameter of proximity switch: Ø 8 mm | |
| Compatibility: Universal | Diameter of proximity switch: Ø 12 mm | |
| Compatibility: Universal | Diameter of proximity switch: Ø 18 mm | |
| Compatibility: Universal | Diameter of proximity switch: Ø 20 mm | |
| Compatibility: KRF | Diameter of proximity switch: - | |
| Compatibility: Timing-Belt Reverse Unit | Diameter of proximity switch: Ø 8 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27220501
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
39269097