Embout goulotte


Variante sélectionnée
Embout goulotte 60x60 avec entrée, noir (0.0.718.89)
Embout goulotte 60x60 avec entrée, noir
0.0.718.89
Voir tous

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.718.89
Avec protection ESDNon
Poidsp = 8 g
Unité de livraison1 kit
MatériauxPA-GF
Couleurnoir

Description

L’embout goulotte 60x60 avec entrée termine la goulotte U 60x60 SE (0.0.487.36) sur la face frontale tout en favorisant le passage des câbles en douceur.
L’embout goulotte est divisé en deux parties pour faciliter l’entrée et la sortie. Lorsque le couvercle de goulotte est ouvert, la partie supérieure de l’embout vissé en place peut être retirée afin de pouvoir rapidement faire entrer ou sortir les câbles.
La goulotte flexible D40 (0.0.719.00) et l’embout goulotte 60x60 avec entrée permettent de relier facilement deux goulottes U 60x60 SE décalées dans l’espace.

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  40 mmDimensione Y:  40 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  40 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  80 mmDimensione Y:  80 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  160 mmDimensione Y:  80 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  160 mmDimensione Y:  40 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  40 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  80 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  160 mmDimensione Y:  120 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  160 mmDimensione Y:  160 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  120 mmDimensione Y:  120 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  30 mmDimensione Y:  15 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  30 mmDimensione Y:  30 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  60 mmDimensione Y:  30 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  60 mmDimensione Y:  60 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  20 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  autobloccantiProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  40 mmDimensione Y:  40 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  autobloccantiProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  40 mm
Protezione:  XTipo di collegamento:  autobloccantiProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  80 mmDimensione Y:  80 mm
Protezione:  Tipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  40 mmDimensione Y:  40 mm
Protezione:  Tipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  60 mmDimensione Y:  60 mm
Protezione:  Tipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  80 mmDimensione Y:  80 mm
Protezione:  Tipo di collegamento:  avvitatoProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  40 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
39269097