Enceinte pour robot avec convoyeur

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

Pour la production automatisée, cette application combine une enceinte sécurisée pour un cobot avec l’arrivée et l’évacuation des produits sur un convoyeur. Avec le système de convoyeurs item, on peut très bien adapter la longueur, la largeur et le type de la bande transporteuse, tout comme la lisse, en fonction des produits transportés. L’enceinte à larges vitres de protection en plexiglas antichoc permet de réaliser des temps de cycle courts même à haute vitesse.
A l’arrière, l’enceinte dispose de grandes portes verrouillables. Le plateau à rainures item sur toute la surface crée une zone de travail variable dans laquelle un cobot peut être positionné au choix à l’aide d’une plaque de montage de robot. Sur le niveau inférieur, il y a beaucoup de place pour l’unité de commande et le reste du système électronique.

- enceinte sécurisée avec vitres en plexiglas
- grand plateau à rainures item pour des superstructures personnalisées
- convoyeur facile à adapter en fonction de l’application
- beaucoup de rangement pour le système électrique et l’unité de commande sur le niveau inférieur
- accès facile par de grandes portes verrouillables
- ancrage au sol de l’enceinte possible
- dimensions du modèle de base : 2000 x 1700 x 1900 mm
- adaptation facile de la hauteur, de la largeur et de la profondeur de la solution avec item Engineeringtool

Note : En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique et la structure.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.