Pièce d’insertion / butée mécanique - Système de convoyage suspendu
Données techniques
Étendue de la livraison
1 butée mécanique 6 30x30-80, PA-ESD, noir semblable RAL9005
1 rondelle ISO 7089-5-200 HV, acier zingué
1 rondelle ISO 7092-6-200 HV, acier zingué
1 vis Chc M5x30-DIN912, acier zingué
1 vis Chc M6x20-DIN7500, tête selon DIN7984, acier zingué
1 fixation automatique 6 avec filetage
1 douille d’espacement D8/D6,4-5, acier inox
1 douille d’espacement D7/D5,4-10, acier inox
Propriétés
| Référence | 0.0.716.12 |
|---|---|
| Couple | M = 10 Nm |
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 78,5 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Capacité de charge maximale | F = 100 N |
| Couleur | noir semblable RAL 9005 |
Description
Etant donné qu’une faible inclinaison du profilé rail coulissant est suffisante pour le système de convoyage suspendu d’item, des forces centrifuge réduites peuvent suffire pour faire avancer les chariots sur le rail coulissant lorsque les chariots sont pleins.
La butée mécanique à sécurité ESD est fixée à l’aide de la vis autotaraudeuse fournie et de la fixation automatique sur la face frontale du profilé rail coulissant.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Esecuzione: Guida ingresso/uscita | |
| Esecuzione: Battuta di fine corsa |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Numéro du tarif douanier
39269097