Détecteur de proximité


Variante sélectionnée
Détecteur de proximité M8 (0.0.337.14)
Détecteur de proximité M8
0.0.337.14
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Détecteur inductif, PNP
Corps M8x1
Tension = 10...30 V DC
Courant de charge maxi = 200 mA
Distance de détection = 1,5 mm
LED de contrôle
Câble noir l = 3 m d = 3,5 mm

Propriétés

Référence0.0.337.14
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 54 g
Unité de livraison1 pce
MatériauxAcier inoxydable

Description

Les détecteurs de proximité M8, avec ou sans connecteur, sont utilisés comme fin de course ou pour la mise en référence du système.
Les pastilles métalliques se clippent sur la courroie et servent à la détection de fin de course ou au référencement.

Instructions de montage

Possibilité de montage des détecteurs de proximité 8 et des pastilles 8. Dans ce cas, les pastilles ne traversent pas les blocs d’entraînement.
Les pastilles traversent le bloc d‘entraînement.
Câblage possible d‘un seul côté de l‘axe.

Variantes

Tri par

Comportamiento de conexión:  Contacto de aberturaCompatibilidad:  Ranura 8Enchufable:  X
Comportamiento de conexión:  Contacto de cierreCompatibilidad:  Ranura 8Enchufable:  X
Comportamiento de conexión:  Contacto de aberturaCompatibilidad:  KLE 5 / KLE 6 / KGT 6 60 / GSF 6 60Enchufable:  X
Comportamiento de conexión:  Contacto de cierreCompatibilidad:  KLE 5 / KLE 6 / KGT 6 60 / GSF 6 60Enchufable:  X
Comportamiento de conexión:  Contacto de aberturaCompatibilidad:  KLEEnchufable:  X
Comportamiento de conexión:  Contacto de cierreCompatibilidad:  KLEEnchufable:  X
Comportamiento de conexión:  Contacto de cierreCompatibilidad:  Polea para correa dentadaEnchufable: 
Comportamiento de conexión:  Contacto de cierreCompatibilidad:  Polea para correa dentadaEnchufable:  X

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27220501
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 6.0.1
23309213
Numéro du tarif douanier
85365080