Eléments d’amortissement


Variante sélectionnée
Butée élastique cylindrique D15x15 M4x12, noir semblable RAL 9005 (0.0.719.02)
Butée élastique cylindrique D15x15 M4x12, noir semblable RAL 9005
0.0.719.02
Voir tous

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 butée élastique cylindrique D15x15 M4, NBR, noire
1 tige filetée M4x16-DIN 916, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.719.02
CoupleM = 2 Nm
Avec protection ESDNon
Poidsp = 7 g
Dureté55 Sh A
Unité de livraison1 kit
Couleurnoir semblable RAL 9005

Description

La butée élastique cylindrique D15x15 M4x12 sert de protection anti-pincement et de pièce d’entraînement pour portes coulissantes. On la positionne de façon à ce qu’à l’ouverture des portes le segment suivant soit déplacé. Elle assure donc en même temps une protection anti-pincement et d’une manière générale un rôle d’amortisseur.
Le montage est réalisé à l’aide d’une vis sans tête.

Variantes

Tri par

Forme:  CylindriqueFiletage:  M4avec Vis sans tête:  X
Forme:  CylindriqueFiletage:  M6avec Vis sans tête:  X
Forme:  CylindriqueFiletage:  M8avec Vis sans tête:  X
Forme:  CylindriqueFiletage:  M4avec Vis sans tête: 
Forme:  ParaboliqueFiletage:  M8avec Vis sans tête:  X
Forme:  ParaboliqueFiletage:  M10avec Vis sans tête:  X
Forme:  ParaboliqueFiletage:  M12avec Vis sans tête:  X

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 11.0
23189090
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
Numéro du tarif douanier
40169991