Lampe 6 W
* Indication obligatoire
Données techniques
Remarque technique
LED 6W haute performance
Faisceau lumineux 10°
Touche variateur
Boîtier en aluminium
2 articulations, éléments de fixation
Connecteur M8
Plaque de protection en verre trempé
Type de protection : IP65, EN 60529
Classe de protection III
Tension de connexion : 24 V DC
Propriétés
| Référence | 0.0.676.42 |
|---|---|
| Ligne | Postes de travail |
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 0,33 kg |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Les lampes basse consommation sont très lumineuses avec une intensité d’éclairage jusqu’à 20000 Lux à une distance de 500 mm. Ces lampes orientables conviennent donc très bien à l’éclairage des processus de travail dans les cabines de machine. Elles permettent également d’illuminer des zones précises d’un poste de travail. La température de couleur est de 4000 Kelvin (blanc neutre).
Les lampes sont compatibles avec les autres composants modulaires item pour l’éclairage, comme les blocs d’alimentation, les variateurs sans fil, les câbles et les distributeurs ainsi que d’autres lampes LED pour postes de travail et machines. C’est la bonne solution pour mettre votre situation en lumière. La lampe lumineuse dispose d’un bouton sur le boîtier pour faire varier l’intensité. Le réglage est maintenu lorsque la lampe est éteinte et rallumée.
Cette LED durable est conçue pour 50000 heures de fonctionnement.
Variantes
Tri par
| Strahlungswinkel: 10° | Strahler Flexrohr: X | ESD-sicher: ✓ | |
| Strahlungswinkel: 10° | Strahler Flexrohr: ✓ | ESD-sicher: X | |
| Strahlungswinkel: 35° | Strahler Flexrohr: X | ESD-sicher: ✓ | |
| Strahlungswinkel: 35° | Strahler Flexrohr: ✓ | ESD-sicher: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85395200
Lampe 6 W
* Indication obligatoire