Données techniques
Étendue de la livraison
2 demi-garnitures de rosette, acier inox mat
1 tige de poussoir, acier inox mat
8 vis à tôle 8x19-ISO 14586-4, TX25, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.711.15 |
|---|---|
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 607 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
La porte terminée peut être combinée avec des cadres extérieurs en profilés 8 (standards et légers). De plus, elle peut s’ouvrir dans les deux sens et dispose d’un joint périphérique.
Instructions de montage
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.0
23210101
eCl@ss 5.1
23210101
eCl@ss 6.0.1
23210101
eCl@ss 7.1
23210101
eCl@ss 8.0
23210101
eCl@ss 11.0
23211101
UNSPSC 7.0
30171514
UNSPSC 9.0
30171514
Numéro du tarif douanier
83024110