Rail de guidage de courroie crantée
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.705.82 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Ligne | Convoyeurs |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 258 g/m |
| Unité de livraison | 1 unité de 2000 mm |
| Matériaux | PE-UHMW |
| Couleur | noir |
Description
La barrette de guidage est à sécurité ESD selon DIN EN 61340, et on l’insère dans la rainure d’un profilé entre les entrées et les sorties de la poulie d’entraînement et de la poulie de renvoi.
Astuce : Utilisez item Engineeringtool pour construire un convoyeur à courroie avec tous les détails.
Variantes
Tri par
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Belt width: 40 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2010 | Belt width: 40 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Belt width: 80 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2010 | Belt width: 80 mm |
Téléchargement CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39161000