Rail de guidage de courroie crantée


Variante sélectionnée
Rail de guidage de courroie crantée 8 40-80, noir (0.0.705.83)
Rail de guidage de courroie crantée 8 40-80, noir
0.0.705.83
Voir tous
Cet article ne peut pas être commandé directement.
Utiliser dans Engineeringtool
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.705.83
Ligneligne 8
LigneConvoyeurs
Avec protection ESDOui
Poidsp = 258 g/m
Unité de livraisoncoupe max. 2000 mm
MatériauxPE-UHMW
Couleurnoir

Description

La barrette de guidage de courroie crantée 8 40-80 est un support de glissement à faible friction d’une largeur de 40 mm et avec un rebord de guidage unilatéral. Il faut installer deux barrettes de guidage en parallèle afin de pouvoir poser une courroie crantée T5-80 à plat.
La barrette de guidage est à sécurité ESD selon DIN EN 61340, et on l’insère dans la rainure d’un profilé entre les entrées et les sorties de la poulie d’entraînement et de la poulie de renvoi.
Deux rails de guidage de courroie crantée 8 40-80 sont nécessaires pour guider une courroie crantée d’une largeur de 80 mm. Pour le calcul de la longueur du rail de guidage de courroie crantée il faut tenir compte de la partie d’entrée ou de sortie qui est fournie automatiquement avec la poulie d’entraînement et la poulie de renvoi.
Astuce : Utilisez item Engineeringtool pour construire un convoyeur à courroie avec tous les détails.

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Belt width:  40 mm
Delivery unit:  PieceLength:  2010 Belt width:  40 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Belt width:  80 mm
Delivery unit:  PieceLength:  2010 Belt width:  80 mm

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39161000