Colonne de levage TCP/IP 24V


Variante sélectionnée
Colonne réglable TCP/IP 24V  ensemble intégrateur (0.0.724.90)
Colonne réglable TCP/IP 24V ensemble intégrateur
0.0.724.90
Voir tous

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 colonne réglable TCP/IP 24V
1 kit câbles colonne réglable TCP/IP 24V avec protecteur de cordon
4 vis Fhc M10x45-ISO 10642, acier inox
4 vis Fhc M10x80-ISO 10642, acier inox

Propriétés

Référence0.0.724.90
Avec protection ESDNon
Poidsp = 30,1 kg
Type de protectionIP44
Interfaces I/O Link, Modbus TCP/IP
Tension d’alimentationTension d’alimentation = 24 V DC
Précision de positionnement≥ 1,5 mm
Unité de livraison1 kit
Vitesse de déplacement maximaleVmax = 100 mm/s
Course max.Hmax = 900 mm
Capacité de charge maximaleF = 1000 N
Consommation de courant6...20 A

Description

La colonne réglable TCP/IP 24V assure le déplacement électrique de grandes charges en hauteur. Elle résiste aux torsions et aux moments de charge élevées en cours de fonctionnement. La colonne réglable résiste aussi à la charge de traction.
Elle dispose d’une unité de commande intégrée et est prête à recevoir un cobot. Avec la connexion réseau, la colonne réglable peut être commandée directement comme un axe vertical dans la programmation d’un robot.
L’ensemble d’intégration comprend la colonne réglable et les câbles nécessaires. Tous les autres composants, comme une unité d’alimentation individuelle, la plaque de montage colonne réglable 8 240x200 et la plaque d’adaptation colonne réglable 8 200x200, peuvent être ajoutés à la demande.
La colonne réglable TCP/IP 24V performante peut s’utiliser aussi en suspension, par exemple pour saisir ou usiner des pièces par le haut à l’aide d’un cobot. Le raccordement à la structure en profilés est réalisé à l’aide de la plaque de montage colonne réglable 8 240x200 St.

Variantes

Tri par

Esecuzione:  Integrator Set
Esecuzione:  Plug and Play Set

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.1
27380801
UNSPSC 7.0
24101612
UNSPSC 9.0
24101612
eCl@ss 7.1
27380890
eCl@ss 8.0
27380890
eCl@ss 11.0
27380892
eCl@ss 5.0
27380801
eCl@ss 6.0.1
27380890
Numéro du tarif douanier
84289090