Données techniques
Propriétés
| Unité de livraison | 1 kit |
|---|---|
| Etat de livraison | non monté |
Description
Le plan de travail solide, à rainures continues, permet un usage polyvalent. En utilisant la bonne plaque de montage pour robot d’item, vous pouvez fixer les cobots de tous les constructeurs connus, mais aussi des pièces à travailler. Dans item Engineeringtool, vous pouvez facilement adapter les dimensions et l’équipement selon vos besoins.
Le meuble bas verrouillable offre suffisamment de place pour l’équipement électrique. Une entrée de câble intégrée sert à faire passer des câbles jusqu’au bras de robot de manière sûre et variable. Des roulettes élévatrices et une large poignée permettent l’utilisation de la station de travail de cobot à différents endroits.
- plan de travail de 800 x 800 mm avec rainures continues
- meuble bas à porte verrouillable
- entrée de câble pour un acheminement sûr des câbles jusqu’au cobot
- équipement évolutif grâce au système de construction modulaire item avec ses 4500 composants compatibles
Note : En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique et la structure. A la demande, item se fera un plaisir de vous aider à adapter cette application aux exigences spécifiques de votre projet.
Téléchargement CAO
Documentation du projet
À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?
Quel en est le contenu ?
Données CAO
Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.