Kit embouts pour profilé porte 8 103x40, naturel

0.0.711.62


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 embouts A, Al
2 embouts B, Al
8 vis Chc tête bombée M8x10 ISO 7380, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.711.62
CoupleM = 15 Nm
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 428 g
Unité de livraison1 kit
Couleurnaturel

Description

Le kit embouts pour profilé porte 8 103x40 obture le profilé porte 8 103x40 (0.0.706.51) sur la face avant. Les embouts sont vissés dans les trous centraux et constituent les coins de la porte. Le kit contient le matériel de fixation nécessaire.
Le système de porte de passage d’item est basé sur des composants coordonnés créés pour des solutions de porte hautement fonctionnelles. Les composants sont disponibles individuellement, mais aussi sous forme de solution de porte standard ou configurable.
La porte terminée peut être combinée avec des cadres extérieurs en profilés 8 (standards et légers). De plus, elle peut s’ouvrir dans les deux sens et dispose d’un joint périphérique.

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23219290
eCl@ss 5.0
23210890
eCl@ss 5.1
23210890
eCl@ss 6.0.1
23219090
eCl@ss 7.1
23219090
eCl@ss 11.0
23219090
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
83024150