Fixation automatique
Données techniques
Étendue de la livraison
Douille autotaraudeuse 12, acier zingué
Vis Chc M8x60-DIN 912, acier zingué
Ecrou 12 St M8, zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.003.50 |
|---|---|
| Ligne | ligne 12 |
| Propriété | acier zingué |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 125 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Couple de serrage, zingué | Mzinc. = 34 Nm |
Description
La fixation automatique est vissée dans une rainure de profilé et ne nécessite aucun usinage de profilé. On peut insérer le profilé a posteriori dans des constructions et le déplacer à tout moment. En principe, les fixations automatiques s’utilisent toujours par paires.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Serie: 5 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 5 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 6 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 6 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 10 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 12 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 5 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 6 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 6 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 6 | Seconda serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 6 | Seconda serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 5 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
| Serie: 5 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
| Serie: 6 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
| Serie: 6 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
| Serie: 12 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73181568