Fixation automatique


Variante sélectionnée
Fixation automatique 6/8, acier zingué (0.0.723.42)
Fixation automatique 6/8, acier zingué
0.0.723.42
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 fixation automatique 6, acier zingué
1 vis Chc M5x37-DIN 912, acier zingué
1 fixation automatique 6/8 positionnement, PA, gris
1 écrou 8 St M5 AV6/8, zingué

Propriétés

Référence0.0.723.42
CoupleM = 8 Nm
Ligneligne 6
Ligneligne 8
Propriétéacier zingué
Avec protection ESDOui
Poidsp = 27 g
Unité de livraison1 kit

Description

Les fixations automatiques 6/8 zinguées relient un profilé 6 et un profilé 8 à angle droit et de manière verrouillée en rotation.
La fixation automatique est vissée dans une rainure d’un profilé 6 et ne nécessite aucun usinage du profilé. Il est à tout moment possible de décaler le profilé.
En principe, les fixations automatiques s’utilisent toujours par paires. Pour accélérer le montage, il existe aussi des ensembles avec deux fixations automatiques et un écrou avec deux taraudages pour différents types de profilé.

Instructions de montage

Pour fixer un profilé 6 avec un espacement de rainures de 30 mm en affleurement à un profilé 8, il faut utiliser les fixations automatiques 6/8 30 (0.0.720.88). L’écrou à deux taraudages est entièrement situé dans la rainure 8.

Variantes

Tri par

Baureihe:  5zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  einseitig
Baureihe:  5zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (rostfrei)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  einseitig
Baureihe:  6zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  einseitig
Baureihe:  6zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (rostfrei)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  einseitig
Baureihe:  8zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  einseitig
Baureihe:  8zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  einseitig
Baureihe:  8zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (rostfrei)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  einseitig
Baureihe:  8zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  einseitig
Baureihe:  8zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (rostfrei)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  einseitig
Baureihe:  10zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  einseitig
Baureihe:  12zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  einseitig
Baureihe:  8zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  einseitig
Baureihe:  5zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  beidseitig
Baureihe:  6zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  beidseitig
Baureihe:  6zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  beidseitig
Baureihe:  8zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  beidseitig
Baureihe:  8zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  beidseitig
Baureihe:  8zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  beidseitig
Baureihe:  8zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  beidseitig
Baureihe:  6zweite Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  einseitig
Baureihe:  6zweite Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  RechtwinkeligBauform:  beidseitig
Baureihe:  5zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  StoßendBauform:  einseitig
Baureihe:  5zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (rostfrei)Verbindungsart:  StoßendBauform:  einseitig
Baureihe:  6zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  StoßendBauform:  einseitig
Baureihe:  6zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (rostfrei)Verbindungsart:  StoßendBauform:  einseitig
Baureihe:  8zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  StoßendBauform:  einseitig
Baureihe:  8zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (rostfrei)Verbindungsart:  StoßendBauform:  einseitig
Baureihe:  12zweite Baureihe:  keineMaterial:  Stahl (verzinkt)Verbindungsart:  StoßendBauform:  einseitig

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23110902
eCl@ss 4.0
23110902
eCl@ss 4.1
23110902
eCl@ss 5.0
23110902
eCl@ss 5.1
23110902
eCl@ss 6.0.1
23110902
eCl@ss 7.1
23110902
eCl@ss 11.0
23110790
UNSPSC 9.0
31161706
UNSPSC 7.0
31161706
Numéro du tarif douanier
73181568