Gousset d'assemblage 8


Variante sélectionnée
Gousset d’assemblage 8 40 120x120-90° (0.0.708.02)
Gousset d’assemblage 8 40 120x120-90°
0.0.708.02
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Gousset d’assemblage, acier zingué
5 vis Fhc M8x16-DIN 7991, acier zingué
2 écrous V 8 St 2xM8-73, acier zingué
1 Ecrou V 8 St M8, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.708.02
Ligneligne 8
Avec protection ESDOui
Poidsp = 323 g
Unité de livraison1 kit

Description

Plus de maintien avec moins de matière ! Les goussets d’assemblage item renforcent les structures et augmentent la rigidité des structures de cadre. Ils sont utiles dans la construction légère et le réaménagement des installations existantes.
Qu’il s’agisse d’une fixation d’angle, de profilés qui se croisent ou d’une liaison en T à profilé traversant, il existe des goussets d’assemblage 8 préformés pour toutes les situations d’installation typiques. Sans aucun usinage supplémentaire, on les met en place depuis l’extérieur et on les visse dans la rainure 8. Les écrous doubles fournis accélèrent encore le travail.
Les goussets d’assemblage item renforcent les liaisons entre les profilés en aluminium de 50 % et nécessitent 40 % de matière en moins en comparaison avec des plaques métalliques pleines. Une transformation optimisée du matériau confère une très haute rigidité aux plaques en acier. Ces plaques solides peuvent aussi servir de protection antichoc pour des bords extérieurs exposés.
Lorsque la structure en 3 dimensions est pressée, on crée aussi des alésages en creux. On obtient alors une surface fermée sans risque de blessure par les têtes de vis qui dépassent. L’aspect extérieur permet aux goussets d’assemblage de mettre en valeur l’esthétique de la construction.
Note : Les goussets d’assemblage item ne remplacent pas les fixations vissées.

Variantes

Tri par

Type de connexion:  UniverselContour:  Rectangulaire RectangulairePassage:  XDimension X:  120 mmDimension Y:  40 mm
Type de connexion:  UniverselContour:  Rectangulaire RectangulairePassage:  XDimension X:  160 mmDimension Y:  40 mm
Type de connexion:  RectangulaireContour:  Forme en L Forme en LPassage:  XDimension X:  120 mmDimension Y:  120 mm
Type de connexion:  En forme de TContour:  Forme en T Forme en TPassage:  XDimension X:  120 mmDimension Y:  120 mm
Type de connexion:  RectangulaireContour:  Triangulaire TriangulairePassage:  XDimension X:  120 mmDimension Y:  120 mm
Type de connexion:  RectangulaireContour:  Triangulaire TriangulairePassage:  Dimension X:  120 mmDimension Y:  120 mm
Type de connexion:  En forme de TContour:  Triangulaire TriangulairePassage:  Dimension X:  200 mmDimension Y:  120 mm
Type de connexion:  En forme de TContour:  Triangulaire TriangulairePassage:  XDimension X:  200 mmDimension Y:  120 mm
Type de connexion:  CroiséeContour:  Carré CarréPassage:  XDimension X:  200 mmDimension Y:  200 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73269098