Plaques chariot


Variante sélectionnée
Platine de chariot croisé 6 119x119 (0.0.714.07)
Platine de chariot croisé 6 119x119
0.0.714.07
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 platine de chariot croisé, Al
Matériel de montage

Propriétés

Référence0.0.714.07
Ligneligne 6
Avec protection ESDNon
Poidsp = 230 g
Unité de livraison1 kit

Description

La platine de chariot croisé 60 119x119 permet de construire plus vite des systèmes à plusieurs axes sur la base des unités linéaires KGT 6 60 P20 et GSF 6 60 ainsi que du guidage linéaire 6 60 PS. Elle sert en outre d’adaptateur universel entre l’unité linéaire et les profilés des lignes 6 et 8.
La platine de montage est vissée sur le chariot de guidage. Au départ usine, la platine de chariot croisé est munie de tous les alésages nécessaires.

Variantes

Tri par

Série:  8Compatibilité:  KLEForme de chariot:  Standard
Série:  6Compatibilité:  KLEForme de chariot:  Standard
Série:  6Compatibilité:  KGT / guidage linéaire 6 60Forme de chariot:  Standard
Série:  6Compatibilité:  KLEForme de chariot:  Chariot croisé
Série:  8Compatibilité:  KLEForme de chariot:  Chariot croisé
Série:  6Compatibilité:  KGT / guidage linéaire 6 60Forme de chariot:  Chariot croisé
Série:  6Compatibilité:  AdaptatifForme de chariot:  Chariot croisé

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31162307
Numéro du tarif douanier
76169990